AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão 0821302082

Número da peça:

AVENTICS-0821302082

US$ 154,84

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NERGIESPARVENTIL G1

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entradaG 1/2
Tipo conexão de ar comprimido entradaRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/2
Tipo conexão de ar comprimido saídarosca externa
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Variedade de regulagem de pressão min.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Qn 1▶2750 l/min
Peso0.075 kg
Material de caixaLatão, Poliamida, Alumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno