AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série MU1-RGS 0821302449

Número da peça:

AVENTICS-0821302449

US$ 36,23

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MU1-RGS-G014-GAN-SS P(0,40-10,00)

especificações

FunçãoRegulador de pressão padrão
ComponentesVálvula de regulagem de pressão
Manômetrossem manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn450 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.4 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx25 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Alimentação de pressãounilateral
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.12 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno