PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL4-RGS-...-DS 0821302507

Número da peça:

AVENTICS-0821302507

US$ 182,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL4-RGS-G012-GAN-MAN-100-DS

especificações

FunçãoRegulador de pressão padrão
ComponentesVálvula de regulagem de pressão com alimentação de pressão contínua
ConexãoG 1/2
Fluxo nominal Qn9500 l/min
Manômetrossem manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Alimentação de pressãobilateral
Tipo de peça obturadoranão travável
com alimentação de pressão contínuacom alimentação de pressão contínua
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada5 µm
Máx. Ø de manômetro em estado bloqueado63 mm
Peso0.867 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol