PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de precisão de regulagem de pressão, Série NL2-RGP 0821302516

Número da peça:

AVENTICS-0821302516

US$ 169,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL2-RGP-G014-GAN-MAN-060-SS

especificações

FunçãoRegulador de pressão de precisão
ComponentesVálvula de precisão de regulagem de pressão
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn1500 l/min
Manômetrossem manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.2 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Tipo de peça obturadoranão travável
Consumo de ar próprio qv máx.2.6 l/min
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada5 µm
Peso0.325 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno