Número da peça:
especificações
| Função | Regulador de pressão padrão |
| Componentes | Válvula de regulagem de pressão |
| Conexão | G 1/2 |
| Fluxo nominal Qn | 9500 l/min |
| Manômetros | com manômetro |
| Local de montagem | À escolha |
| Tipo de regulador | Válvulas de regulagem de pressão à membrana |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.2 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 6 bar |
| Pressão de operação mín. | 0.5 bar |
| Pressão de operação máx | 16 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| acionamento | mecânico |
| Função de regulador | Com exaustão de ar secundária |
| Tipo de regulador | bloqueável |
| Alimentação de pressão | unilateral |
| Tipo de peça obturadora | não travável |
| Fluido | Ar comprimido, Gases neutros |
| Filtragem prévia recomendada | 5 µm |
| Peso | 0.935 kg |
| Material de caixa | Zinco moldado a pressão |
| Material placa dianteira | Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| Seal material | Acrylonitrile butadiene rubber |