PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão, Série NL6-RGS 0821302804

Número da peça:

AVENTICS-0821302804

US$ 425,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL6-RGS-G100-GAU-MAN-100-SS

especificações

FunçãoRegulador de pressão padrão
ComponentesVálvula de regulagem de pressão
ConexãoG 1
Fluxo nominal Qn15000 l/min
Manômetroscom manômetro
Local de montagemÀ escolha
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx20 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
acionamentomecânico
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Tipo de reguladorbloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Tipo de peça obturadoranão travável
Consumo de ar próprio qv máx.0.5 l/min
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada5 µm
Peso1.55 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno