PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Filtro, Série NL4-FLS 0821303505

Número da peça:

AVENTICS-0821303505

US$ 364,40

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL4-FLS-G012-SSS-AO-05,00

especificações

ModeloFiltro padrão
ComponentesFiltro
Recipienterecipiente metal com visor
ConexãoG 1/2
Largura dos poros do filtro5 µm
Fluxo nominal Qn4000 l/min
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume de recipiente filtro50 cm³
Elemento filtrantesubstituível
Peso1.29 kg
visorcom visor
Local de montagemvertical
Modelobloqueável
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material recipienteZinco moldado a pressão
Material cartucho de filtroCelulose polimerizada