AVENTICS™ Contador regulável pneumático (adicionar) 0821304014

Número da peça:

AVENTICS-0821304014

US$ 647,73

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
IMPULSE METER .

especificações

ModeloNC
Local de montagemÀ escolha
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Área de visualização3 dígitos
Função de lógicacom pré-seleção fixa, Contador pneumático-mecânico, aditivo
ZeragemPneumático > 2 bar, Manualmente por controle remoto
Conexão de ar comprimido entradaM5
conexão de ar comprimido saídaM5
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Duração do impulso contar> 8 ms
Duração do impulso zerar> 180 ms
Duração da pausa> 10 ms
Duração da pausa zerar> 50 ms
Peso0.16 kg