PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Ejector Inline, Series EIX 0821305009

Número da peça:

AVENTICS-0821305009

Ver ficha de dados

especificações

acionamentopneumático
Ø do bocal0.7 mm
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx6 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Capacidade máx. de sucção11 l/min
Consumo de ar com p.opt.21 l/min
Vácuo máx. com p. ot.81 %
Peso0.028 kg
Material de caixaAlumínio
bocal de materialLatão