AVENTICS™ Unidade de guia GU1, Série CG1 0821401015

Número da peça:

AVENTICS-0821401015

US$ 623,17

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CG1-U-SB-032-0320

especificações

Ø De pistão32 mm
Curso320 mm
Modelo de mancalmancal liso
Para cilindro padronizadoISO 15552
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Peso 0 mm curso0.63 kg
Peso +10 mm curso0.0122 kg
Carcaças de rolamentosAlumínio
Modelo de mancalbronze sintetizado
placa de suporteAlumínio
Material Acoplamento de compensação em placa de suporteAço inoxidável
Material barras guiaaço de tratamento temperado