AVENTICS™ Unidade de fixação, Série HU1 0821401169

Número da peça:

AVENTICS-0821401169

US$ 1.125,28

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
HU1-080-AL-AN-BK

especificações

FunçãoRetenção com mordentes
Funçãoreter: força de mola, soltar: ar comprimido
Ø De pistão80 mm
Ø adequado para a haste do pistão25 mm
Extensão de hastes do pistão77 mm
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Pressão de afrouxamento min.4 bar
Pressão de afrouxamento máx.8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Força de retenção estática4000 N
Peso1.85 kg
CaixaAlumínio