PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Unidade de guia GH1, Série CG1 0821401230

Número da peça:

AVENTICS-0821401230

US$ 737,29

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CG1-H-SB-040-0050

especificações

Ø De pistão40 mm
Curso50 mm
Modelo de mancalmancal liso
Para cilindro padronizadoISO 15552
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Peso 0 mm curso2.3 kg
Peso +10 mm curso0.016 kg
Carcaças de rolamentosAlumínio
Modelo de mancalbronze sintetizado
placa de suporteAlumínio
Material Acoplamento de compensação em placa de suporteAço inoxidável
Material barras guiaaço de tratamento temperado