PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Guide cylinders, Series GPC-BV 0822062104

Número da peça:

AVENTICS-0822062104

US$ 448,23

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
GPC-DA-020-0050-BV-BB

especificações

Ø De pistão20 mm
Ø das bielas de pistão10 mm
Curso50 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
Modelo de mancalmancal esférico
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Amortecimentoamortecimento elástico
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
ConexãoM5
Força de pistão em retração148 N
Força de pistão em extensão198 N
Velocidade máx.0.5 m/s
Energia de impacto0.15 J
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Peso0.79 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPoliuretano
Material placa dianteiraAço, cromado