PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro compacto, Série KPZ 0822395009

Número da peça:

AVENTICS-0822395009

US$ 266,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
KPZ-DA-050-0080-004122411000020-B

especificações

NormasNFE 49004
Ø De pistão50 mm
Curso80 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Certificadosopcional em ATEX
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1110 N
Força de pistão em extensão1237 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.0.6 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM10
Energia de impacto1 J
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm