PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro de curso curto, Série KHZ 0822406020

Número da peça:

AVENTICS-0822406020

US$ 51,52

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
KHZ-SA-012-0004-O

especificações

Ø De pistão12 mm
Curso4 mm
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração6.8 N
Força de pistão em extensão71 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.7 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesM5
Peso0.024 kg
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Haste do pistãoAço inoxidável
Material do pistãoBorracha de nitrila