PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro rosqueado, Série SWN 0822406902

Número da peça:

AVENTICS-0822406902

US$ 41,54

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SWN-SA-06-015-M10X1

especificações

ModeloForça da mola N 2,1 ... 17,5
Ø De pistão6 mm
Curso15 mm
Princípio de açãode efeito simples
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão8 bar
Força de pistão em extensão15 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Peso0.011 kg
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Haste do pistãoAço inoxidável
Material da tampa frontalLatão
Tubo de cilindroLatão