PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Cilindro compacto, Série KPZ 0822494303

Número da peça:

AVENTICS-0822494303

US$ 213,14

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
KPZ-SA-040-0020-0031224110000000000022-B

especificações

NormasNFE 49004
Ø De pistão40 mm
Curso20 mm
Princípio de açãoDe efeito simples, estendido sem pressão
AmortecimentoAmortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração792 N
Força de pistão em extensão43 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
ConexõesG 1/8
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Energia de impacto0.52 J
Peso 0 mm curso0.347 kg
Peso +10 mm curso0.04 kg
Curso máx.25 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C