PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Série ST9 0830100487

Número da peça:

AVENTICS-0830100487

US$ 94,26

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ST9-PN-M008-036

especificações

Montagem direta para sérieKHZ
Largura da ranhura"ranhura 9 mm "
Tipo de contatoeletrônico PNP
Tensão nominal, estado ligado< 7 mA
Corrente de repouso (sem carga)< 3 mA
Tipo de proteçãoIP67, IP65
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Queda de tensão U com Imax≤ 2,0 V
Corrente de comutação DC, máx.0.2 A
Freqüência de comutação máx.2000 Hz
Precisão do ponto de comutação±0,1 mT
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoConector, M8
Conexão elétrica 2, número de polosDe 3 pinos
Tensão de operação CC, mín.12 V DC
Tensão de operação CC, máx.36 V DC
Resistência a curto-circuitoProtegido contra inversão de polaridade, resistente a curto-circuito
Resistência ao choque100 g / 11 ms
Resistência a vibrações60 g (50 ... 2000 Hz)
Material de caixaPoliamida
Housing materialPolyamide