AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670210000
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 6431 |
| Ø De pistão | 25 mm |
| Curso | 100 mm |
| Conexões | G 1/8 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M10x1,25 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6 bar |
| Força de pistão em retração | 230 N |
| Força de pistão em extensão | 300 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 75 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 11 mm |
| Energia de amortecimento | 2.3 J |
| Peso 0 mm curso | 0.27 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.018 kg |
| Curso máx. | 1500 mm |
| Fluido | Ar comprimido |