AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670550000

Número da peça:

AVENTICS-1670550000

US$ 496,18

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
167-DA-050-0500-DM00SCWS0S

especificações

NormasISO 6431
Ø De pistão50 mm
Curso500 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Força de pistão em retração990 N
Força de pistão em extensão1180 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento17 mm
Peso 0 mm curso1.1 kg
Peso +10 mm curso0.042 kg
Curso máx.1600 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C