AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670610000

Número da peça:

AVENTICS-1670610000

US$ 530,90

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
167-DA-063-0100-DM00-0000SCW0000-0000S0S

especificações

NormasISO 6431
Ø De pistão63 mm
Curso100 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Força de pistão em retração1680 N
Força de pistão em extensão1860 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Peso 0 mm curso1.7 kg
Peso +10 mm curso0.054 kg
Curso máx.1600 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C