AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 6431, Series 167 1670802000

Número da peça:

AVENTICS-1670802000

US$ 656,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
167-DA-080-0025-DM00-0000SCW0000-0000S0S

especificações

NormasISO 6431
Ø De pistão80 mm
Curso25 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Força de pistão em retração2720 N
Força de pistão em extensão3000 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Peso 0 mm curso2.5 kg
Peso +10 mm curso0.072 kg
Curso máx.1700 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C