AVENTICS™ Sealing ring 1820209000

Número da peça:

AVENTICS-1820209000

US$ 0,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DIN7603-A-10X13,5X1-AL

especificações

Conexão GG 1/8
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Unidade de fornecimento100 Peça
Material de caixaAlumínio