AVENTICS™ Sealing ring 1820209001

Número da peça:

AVENTICS-1820209001

US$ 0,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
13.2X17.9X1.5-AL

especificações

Conexão GG 1/4
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Unidade de fornecimento100 Peça
Material de caixaAlumínio