AVENTICS™ Sealing ring 1820209003

Número da peça:

AVENTICS-1820209003

US$ 0,50

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DIN7603-A-21X26X1,5-AL

especificações

Conexão GG 1/2
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Unidade de fornecimento100 Peça
Material de caixaAlumínio