AVENTICS™ Sealing ring 1820209012

Número da peça:

AVENTICS-1820209012

US$ 0,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
5,3X7,7X1-PVC RIGIDE

especificações

Conexão GM5
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento100 Peça
Material de caixaPolivinil clorido