AVENTICS™ Sealing ring 1820209013

Número da peça:

AVENTICS-1820209013

US$ 0,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/8

especificações

Conexão GG 1/8
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento100 Peça
Material de caixaPolivinil clorido