AVENTICS™ Bellow suction gripper, BSG series 1820415031

Número da peça:

AVENTICS-1820415031

Ver ficha de dados
BSG-11,0-NBR-G018-EX

especificações

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.120 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro externo10.4 mm
Força de retenção0.95 N
Força de rompimento3.8 N
Volume0.23 cm³
Curvatura máx. do objeto R min10 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16100-120 mm³
Rigidez segundo a norma55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãorosca externa
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaBorracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso0.005 kg