AVENTICS™ Bellow suction gripper, BSG series 1820415034

Número da peça:

AVENTICS-1820415034

Ver ficha de dados
BSG-16,0-MQ-G018-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.180 °C
Resistência à temperaturaResistente ao calor
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-50 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.220 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro externo15.6 mm
Força de retenção2.3 N
Força de rompimento6.7 N
Volume0.75 cm³
Curvatura máx. do objeto R min20 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16180-200 mm³
Rigidez segundo a norma55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosafllúor-metilo polisiloxano
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso0.0055 kg