AVENTICS™ Bellow suction gripper, BSG series 1820415036

Número da peça:

AVENTICS-1820415036

Ver ficha de dados
BSG-16,0-NBR-G018-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.120 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro externo15.6 mm
Força de retenção2.3 N
Força de rompimento6.7 N
Volume0.75 cm³
Curvatura máx. do objeto R min20 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16100-120 mm³
Rigidez segundo a norma55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaBorracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso0.006 kg