AVENTICS™ Bellow suction gripper, BSG series 1820415037

Número da peça:

AVENTICS-1820415037

Ver ficha de dados
BSG-22,0-MQ-G018-EX

especificações

Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.180 °C
Resistência à temperaturaResistente ao calor
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-50 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.220 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro externo20 mm
Força de retenção5.7 N
Força de rompimento15.2 N
Volume1.4 cm³
Curvatura máx. do objeto R min25 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16180-200 mm³
Rigidez segundo a norma55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãorosca externa
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosafllúor-metilo polisiloxano
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.006 kg