AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSG 1820415153

Número da peça:

AVENTICS-1820415153

Ver ficha de dados
FSG-15,0-PUR-G018-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-40 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.100 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro externo14.5 mm
Força de retenção8.5 N
Volume0.5 cm³
Curvatura máx. do objeto R min15 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 1610-12 mm³
Rigidez segundo a norma72 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
com pouco desgastecom pouco desgaste
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaPoliuretano
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.0077 kg