AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSG 1820415167

Número da peça:

AVENTICS-1820415167

Ver ficha de dados
FSG-150,0-NBR-G012-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.120 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/2
Diâmetro externo147.5 mm
Força de retenção842 N
Volume176.3 cm³
Curvatura máx. do objeto R min300 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16100-120 mm³
Rigidez segundo a norma55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaBorracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.5214 kg