AVENTICS™ Flat suction gripper, Series FSG 1820415172

Número da peça:

AVENTICS-1820415172

Ver ficha de dados
FSG-60,0-PUR-G014-IN

especificações

Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.-40 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.100 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Diâmetro externo60 mm
Força de retenção130 N
Volume15 cm³
Curvatura máx. do objeto R min75 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 1610-12 mm³
Rigidez segundo a norma72 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexãoRosca interna
com pouco desgastecom pouco desgaste
Material peça de conexãoAlumínio
Material da ventosaPoliuretano
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.0204 kg