AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø6, Série TU1-S-PUR 1820712027

Número da peça:

AVENTICS-1820712027

TU1-S-PUR-006-0105-RD-0100

especificações

Ø externo6 mm
Raio de flexão mín. 20 °C18 mm
Grossura das paredes1.05 mm
Corvermelho
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.02 kg
Materialpoliéster-poliuretano