AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø4, Série TU1-S-PUR 1820712036

Número da peça:

AVENTICS-1820712036

TU1-S-PUR-004-0075-BU-0100

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C12 mm
Grossura das paredes0.75 mm
Corazul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento100 m
Peso por metro0.009 kg
Materialpoliéster-poliuretano