AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø3, Série TU1-S-PUR 1820712067

Número da peça:

AVENTICS-1820712067

US$ 1,53

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PUR-003-0060-BU-0050

especificações

Ø externo3 mm
Raio de flexão mín. 20 °C8 mm
Grossura das paredes0.6 mm
Corazul
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento50 m
Peso por metro0.005 kg
Materialpoliéster-poliuretano