AVENTICS™ Mangueira de plástico Duo, Série TU2-S-PUR 1820712070

Número da peça:

AVENTICS-1820712070

US$ 4,05

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU2-S-PUR-004-0075-BUBK-0025

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20°C12 mm
Grossura das paredes0.75 mm
CorAzul-preto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.018 kg
Materialpoliéster-poliuretano