AVENTICS™ Mangueira de plástico Duo, Série TU2-S-PUR 1820712072
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 6 mm |
| Raio de flexão mín. 20°C | 18 mm |
| Grossura das paredes | 1.05 mm |
| Cor | Azul-preto |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 10 bar |
| Unidade de fornecimento | 25 m |
| Peso por metro | 0.04 kg |
| Material | poliéster-poliuretano |