AVENTICS™ Mangueira de plástico Duo, Série TU2-S-PUR 1820712073

Número da peça:

AVENTICS-1820712073

US$ 9,92

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0025

especificações

Ø externo8 mm
Raio de flexão mín. 20°C30 mm
Grossura das paredes1.15 mm
CorAzul-preto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.06 kg
Materialpoliéster-poliuretano