AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-X-PUR 1820712086

Número da peça:

AVENTICS-1820712086

TU1-X-PUR-010-0200-BK-0025-WH

especificações

Ø externo10 mm
Raio de flexão mín. 20 °C20 mm
Grossura das paredes2 mm
CorPreto
AssinaturaBranco
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Pressão de operação máx. com 20°C16 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.064 kg
MaterialPoliéster-poliuretano