AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-A-PUR 1820712089

Número da peça:

AVENTICS-1820712089

US$ 2,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-A-PUR-004-0075-BK-0050

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C9 mm
Grossura das paredes0.75 mm
CorPreto
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Notaantiestático
Unidade de fornecimento50 m
Peso por metro0.009 kg
MaterialPoliéster-poliuretano