AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-X-PUR 1820712097

Número da peça:

AVENTICS-1820712097

TU1-X-PUR-012-0200-BK-0025-BU

especificações

Ø externo12 mm
Raio de flexão mín. 20 °C28 mm
Grossura das paredes2 mm
CorPreto
Assinaturaazul
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Pressão de operação máx. com 20°C16 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.08 kg
MaterialPoliéster-poliuretano