AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido Ø6, Série TU1-S-PAM 1820712101

Número da peça:

AVENTICS-1820712101

US$ 3,41

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
TU1-S-PAM-006-0100-TR-0025

especificações

Ø externo6 mm
Raio de flexão mín. 20 °C30 mm
Grossura das paredes1 mm
CorNatural
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C24 bar
Unidade de fornecimento25 m
Peso por metro0.011 kg
MaterialPoliamida