AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PVC 1820712300

Número da peça:

AVENTICS-1820712300

TU1-S-PVC-010-0300-TR-0050

especificações

Ø externo10 mm
Raio de flexão mín. 20 °C15 mm
Grossura das paredes3 mm
CorTransparente
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C23 bar
NotaCom reforço têxtil
Unidade de fornecimento50 m
MaterialPolivinil clorido