AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PVC 1820712303
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 16 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 40 mm |
| Grossura das paredes | 3 mm |
| Cor | Transparente |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 14 bar |
| Nota | Com reforço têxtil |
| Unidade de fornecimento | 50 m |
| Material | Polivinil clorido |