AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-S-PVC 1820712305

Número da peça:

AVENTICS-1820712305

TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050

especificações

Ø externo26.8 mm
Raio de flexão mín. 20 °C130 mm
Grossura das paredes3.7 mm
CorTransparente
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
NotaCom reforço têxtil
Unidade de fornecimento50 m
MaterialPolivinil clorido