AVENTICS™ Tampa de proteção, série CON-RD, M12x1 1823312001

Número da peça:

AVENTICS-1823312001

Ver ficha de dados
CON-RD-MS-M12-END-CAP

especificações

TipoM12x1
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Tipo de proteçãoIP67
Quantidade a pedir50 Peça
Peso0.001 kg
Material de caixaPoliamida