PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Série NU2 1823313001

Número da peça:

AVENTICS-1823313001

Ver ficha de dados
NU2-S-RNU-DA06

especificações

Tipo de roscaporca de retenção
TipoNU2-S-RNU
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento50 Peça
Peso0.002 kg
Material de caixaLatão