AVENTICS™ Série NU2 1823340001

Número da peça:

AVENTICS-1823340001

Ver ficha de dados
NU2-S-RNU-DA06

especificações

Tipo de roscaporca de retenção
TipoNU2-S-RNU
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx15 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento50 Peça
Peso0.005 kg
Material de caixaLatão